SUF 70 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.14073

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño70
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Condictión de los materialesFDA-compatible
ConexiónG1/4"-HE
SUF 70 SI-55 G1/4-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 77,20 mm
Ds 70 mm
dn 5,10 mm
G1 G1/4"-HE
H 34,40 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 6 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 198 N
Fuerza arranque 198 N
Volumen 18 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 100 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 6 mm
Tamaño 70
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 61,30 g
Familia de productos SUF
Número de pliegues 0


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SUF 70 SI-55 G1/4-IG

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC