SUF 90 HT1-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.14080
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 90
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
SUF 90 HT1-60 G1/4-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 98,1 mm
Ds 90 mm
dn 5,1 mm
G1 G1/4"-MA
H 23,2 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 7 mm