SUF 35 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.14098
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 35
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
SUF 35 SI-55 G1/8-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 39,2 mm
Ds 35 mm
dn 4,1 mm
G1 G1/8"-MA
H 22,1 mm
LG1 7,5 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 3,5 mm