Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 35 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Condictión de los materiales | FDA-compatible |
Conexión | G1/8"-HE |
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax(S) | 39,20 mm |
Ds | 35 mm |
dn | 6,10 mm |
G1 | G1/8"-HE |
H | 28,90 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 3,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 46 N |
Fuerza arranque | 46 N |
Volumen | 2,40 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 40 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Tamaño | 35 |
Material de ventosa | Silicona SI |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 15,90 g |
Familia de productos | SUF |
Número de pliegues | 0 |
Instrucciones de pedido: SUF 35 SI-55 G1/8-IG
La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.
Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC