SUF 35 HT1-60 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.14106
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 35
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
SUF 35 HT1-60 G1/8-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 39,2 mm
Ds 35 mm
dn 4,1 mm
G1 G1/8"-MA
H 22,1 mm
LG1 7,5 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 3,5 mm