SUF 18 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.14130

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño18
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Condictión de los materialesFDA-compatible
ConexiónG1/8"-MA
SUF 18 SI-55 G1/8-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 20,60 mm
Ds 18 mm
dn 3,10 mm
G1 G1/8"-MA
H 15,30 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 1,80 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 13 N
Fuerza arranque 13 N
Volumen 0,37 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 20 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d 4 mm
Tamaño 18
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 5,10 g
Familia de productos SUF
Número de pliegues 0


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: SUF 18 SI-55 G1/8-AG

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

 

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC