Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 18 |
Material de ventosa | Silicona SI conductor |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Conexión | G1/8"-MA |
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax(S) | 20,60 mm |
Ds | 18 mm |
dn | 3,10 mm |
G1 | G1/8"-MA |
H | 15,30 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Carrera) | 1,80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 13 N |
Fuerza arranque | 13 N |
Volumen | 0,37 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 20 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Tamaño | 18 |
Material de ventosa | Silicona SI conductor |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 5,10 g |
Familia de productos | SUF |
Número de pliegues | 0 |
Instrucciones de pedido: SUF 18 SI-CO-55 G1/8-AG
La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.
Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC