SUF 10 NBR-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.14153
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 10
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 10 NBR-55 M5-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 11,2 mm
Ds 10 mm
dn 1,8 mm
G1 M5-MA
H 13,4 mm
LG1 4,7 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 1 mm