SUF 2 HT1-60 M3-AG

N° de artículo: 10.01.01.14208
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 2
Material de ventosa:
Material alta temp HT1
Dureza del material: 60 °Sh
SUF 2 HT1-60 M3-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 2,4 mm
Ds 2 mm
dn 1 mm
G1 M3-MA
H 5,5 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Carrera) 0,2 mm