SUF 6 SI-55 M5-IG

N° de artículo: 10.01.01.14228
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 6
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
SUF 6 SI-55 M5-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 6,8 mm
Ds 6 mm
dn 1,8 mm
G1 M5-HE
H 14,2 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 0,6 mm