SUF 8 SI-55 M5-IG

N° de artículo: 10.01.01.14229
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 8
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 8 SI-55 M5-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 8,4 mm
Ds 8 mm
dn 1,8 mm
G1 M5-HE
H 14,2 mm
LG1 5,5 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 0,8 mm