SUF 6 SI-AS-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.14243
Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 6
Material de ventosa:
Silicona SI-antiestática
Dureza del material: 55 °Sh
SUF 6 SI-AS-55 M5-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 6,8 mm
Ds 6 mm
dn 1,8 mm
G1 M5-MA
H 10,5 mm
LG1 4,7 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 0,6 mm