SHF 50 NK-45 M10x1.25-IG E

N° de artículo: 10.01.01.14387
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 50
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Rosca de conexicón: M10x1.25-HE
Dureza del material: 45 °Sh
Tipo: E
SHF 50 NK-45 M10x1.25-IG E
Atributo Valor
d2 29,7 mm
Dk 36,8 mm
Dmax(S) 54 mm
Ds 52 mm
G1 M10x1.25-HE
H 17,9 mm
LG1 10 mm
Z (Carrera) 3,4 mm