SHFN 50 NK-45 G1/4-AG E

N° de artículo: 10.01.01.14630
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica
Tamaño: 50
Material de ventosa:
Caucho natural NK
Dureza del material: 45 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Tipo: E
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG E
Atributo Valor
d2 29,7 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 54 mm
Ds 52 mm
G1 G1/4"-MA
H 26,2 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Carrera) 3,4 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3