FSTE M5-IG 5

N° de artículo: 10.01.02.00607

Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas

Conexión de ventosaM5-HE
ConexiónM5-HE
Recorr. elást. Z5 mm
FSTE M5-IG 5
Atributo Valor
G1 M5-HE
G2 M5-HE
G3 G1/8"-MA
H 41,20 mm
H2 17 mm
LG1 5,50 mm
LG2 6,20 mm
LG3 15 mm
SW1 14 mm
SW2 7 mm
SW3 7 mm
Z (Carrera) 5 mm
Atributo Valor
Const. resorte 0,51 N/mm
Tens. previa resorte 3,30 N
Fuerza res. mitad avance 4,57 N
Carga vertical 1500 N
Carga horizontal 132 N
Peso 16 g
Temperatura de trabajo 0 ... 80 °C
Familia de productos FSTE


Nota: Fuerza de resorte: Referida al 50 % de carrera Carga vertical máx.: Carga estática máxima Carga horizontal máx.: La indicación de la carga horizontal se refiere al borde inferior de la biela en estado elásticamente descomprimido. Es una carga estática máxima e influye en el proceso de compresión y descompresión elástica en estado horizontal

Instrucciones de pedido: FSTE M5-IG 5

La biela elástica FSTE se suministra como producto listo para su conexión.