FSTE M5-IG 20 VG

N° de artículo: 10.01.02.00612
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas
Conexión de ventosa: M5-HE
Conexión de vacío: M5-HE
Recorr. elást. Z: 20 mm
Diseño: Con seguro antigiro
FSTE M5-IG 20 VG
Atributo Valor
G1 M5-HE
G2 M5-HE
G3 G1/8"-MA
H 59,2 mm
H2 35 mm
LG1 5,5 mm
LG2 6,2 mm
LG3 12 mm
SW1 14 mm
SW2 7 mm
SW3 7 mm
Z (Carrera) 20 mm