Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty
Conexión de ventosa | G1/8"-MA |
Conexión | G1/8"-HE |
Recorr. elást. Z | 50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G1/8"-MA |
G3 | M16x1-MA |
H | 116,50 mm |
H2 | 72,50 mm |
LG1 | 8 mm |
LG2 | 7,50 mm |
LG3 | 30 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 12 mm |
SW3 | 14 mm |
Z (Carrera) | 50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Const. resorte | 0,10 N/mm |
Tens. previa resorte | 2,92 N |
Fuerza res. mitad avance | 5,34 N |
Carga vertical | 3700 N |
Carga horizontal | 173 N |
Peso | 110 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 80 °C |
Familia de productos | FSTE-HD |
Instrucciones de pedido: FSTE-HD G1/8-AG 50
La biela elástica FSTE-HD se suministra como producto listo para su conexión.