Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty
Conexión de ventosa | G1/4"-MA |
Conexión | G1/8"-HE |
Recorr. elást. Z | 25 mm |
Diseño | con seguro antigiro |
Atributo | Valor |
---|---|
G1 | G1/8"-HE |
G2 | G1/4"-MA |
G3 | M20x1.5-MA |
H | 114,50 mm |
H2 | 37 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 8,50 mm |
LG3 | 40 mm |
SW1 | 24 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 17 mm |
Z (Carrera) | 25 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Const. resorte | 0,71 N/mm |
Tens. previa resorte | 8,95 N |
Fuerza res. mitad avance | 17,80 N |
Carga vertical | 2400 N |
Carga horizontal | 800 N |
Peso | 185 g |
Temperatura de trabajo | 0 ... 80 °C |
Familia de productos | FSTA-HD |
Instrucciones de pedido: FSTA-HD G1/4-AG 25 VG
La biela elástica FSTA-HD se suministra como producto listo para su conexión.