FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG

N° de artículo: 10.01.02.00997
Biela elástica con resorte amortiguador interior y compensación de alturas
Conexión de ventosa: G3/8"-MA
Conexión de vacío: G1/8"-MA
Recorr. elást. Z: 50 mm
Diseño: Con seguro antigiro
FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG
Atributo Valor
G1 G1/8"-MA
G2 G3/8"-MA
G3 M18x1.5-MA
H 163 mm
H2 54 mm
LG1 6,5 mm
LG2 8 mm
LG3 91 mm
SW1 27 mm
SW2 13 mm
SW3 19 mm
Z (Carrera) 50 mm