FSTE-HD G1/4-AG 90 VG

N° de artículo: 10.01.02.01056

Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty

Conexión de ventosaG1/4"-MA
ConexiónG1/8"-HE
Recorr. elást. Z90 mm
Diseñocon seguro antigiro
FSTE-HD G1/4-AG 90 VG
Atributo Valor
G1 G1/8"-HE
G2 G1/4"-MA
G3 M20x1.5-MA
H 160 mm
H2 114,30 mm
LG1 12 mm
LG2 8,50 mm
LG3 40 mm
SW1 24 mm
SW2 17 mm
SW3 17 mm
Z (Carrera) 90 mm
Atributo Valor
Const. resorte 0,26 N/mm
Tens. previa resorte 1,49 N
Fuerza res. mitad avance 13,28 N
Carga vertical 1500 N
Carga horizontal 300 N
Peso 210 g
Temperatura de trabajo 0 ... 80 °C
Familia de productos FSTE-HD


Nota: Fuerza de resorte: Referida al 50 % de carrera Carga vertical máx.: Carga estática máxima Carga horizontal máx.: La indicación de la carga horizontal se refiere al borde inferior de la biela en estado elásticamente descomprimido. Es una carga estática máxima e influye en el proceso de compresión y descompresión elástica en estado horizontal

Instrucciones de pedido: FSTE-HD G1/4-AG 90 VG

La biela elástica FSTE-HD se suministra como producto listo para su conexión.