FSTE-HDB G1/4-AG 80 VG-AB

N° de artículo: 10.01.02.01377
Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty y seguro antigiro con guía de bolas
Conexión de ventosa: G1/4"-MA
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Recorr. elást. Z: 80 mm
Diseño: Seg antigiro anti-Bloque
FSTE-HDB G1/4-AG 80 VG-AB
Atributo Valor
G1 G1/8"-HE
G2 G1/4"-MA
G3 M20x1.5-MA
H 188,3 mm
H2 89,8 mm
LG1 12 mm
LG2 8,5 mm
LG3 44 mm
SW1 24 mm
SW2 17 mm
SW3 22 mm
Z (Carrera) 80 mm
Recomendación: A fin de prolongar la vida útil, no utilice el recorrido máximo de la biela elástica Z durante la operación continua. Se ha de prestar atención a que no haya torsiones de los tubos flexibles.