FSTE-HDB G3/8-AG 80 VG-AB

N° de artículo: 10.01.02.01423

Biela elástica con amortiguación y compensación de alturas, Heavy-Duty y seguro antigiro con guía de bolas

Conexión de ventosaG3/8"-MA
ConexiónG1/8"-HE
Recorr. elást. Z80 mm
Diseñocon seguro antigiro antibloqueo
FSTE-HDB G3/8-AG 80 VG-AB
Atributo Valor
G1 G1/8"-HE
G2 G3/8"-MA
G3 M20x1.5-MA
H 188,80 mm
H2 90,30 mm
LG1 12 mm
LG2 8 mm
LG3 44 mm
SW1 24 mm
SW2 17 mm
SW3 22 mm
Z (Carrera) 80 mm


Recomendación: A fin de prolongar la vida útil, no utilice el recorrido máximo de la biela elástica Z durante la operación continua. Se ha de prestar atención a que no haya torsiones de los tubos flexibles.
Atributo Valor
Diseño con seguro antigiro antibloqueo
Const. resorte 0,42 N/mm
Tens. previa resorte 12,38 N
Fuerza res. mitad avance 29,06 N
Carga vertical 2400 N
Carga horizontal 340 N
Peso 304 g
Temperatura de trabajo 0 ... 80 °C
Familia de productos FSTE-HDB


Nota: Fuerza del resorte: Referida al 50 % de carrera Carga vertical: Carga estática máxima Carga horizontal: La indicación de la carga horizontal se refiere al borde inferior de la biela en estado elásticamente descomprimido. Es una carga estática máxima e influye en el proceso de compresión y descompresión elástica en estado horizontal.

Instrucciones de pedido: FSTE-HDB G3/8-AG 80 VG-AB

La biela elástica FSTE-HDB se suministra como producto listo para su conexión.