KGL G1/4-IG G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.03.00110
Fijación articulada para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas
Rosca G1: G1/4"-HE
Rosca G2: G1/4"-MA
Altura H: 37.5 mm
KGL G1/4-IG G1/4-AG
Atributo Valor
dn 3,5 mm
H 37,5 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/4"-MA
LG1 12 mm
LG2 10 mm
SW1 19 mm
W 15 °