FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

N° de artículo: 10.01.03.00206
Fijación flexible para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas
Rosca G1: G1/4"-HE
Rosca G2: M10x1.25-MA
Temp. en el entorno: 0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG
Atributo Valor
dn 2,8 mm
G1 G1/4"-HE
G2 M10x1.25-MA
L 32 mm
LG1 10,5 mm
LG2 8 mm
SW1 17 mm
W 12 °