Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soporte para sensor de doble chapa para detectar con seguridad chapas sueltas al desapilarlas
Diámetro exterior D | 130 mm |
Altura H | 187 mm |
Recorr. elást. Z | 80 mm |
Función adicional | Sensores M54 |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 130 mm |
Ds | 128,80 mm |
G1 | M8-HE |
H | 187 mm |
H1 | 221 mm |
L | 80 mm |
X1 | 32 mm |
X2 | 60 mm |
Z (Carrera) | 80 mm |
Zs | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 1310 g |
Instrucciones de pedido: DBD 130x187 80 M54
Soporte para sensores de doble chapa DBD se suministra individualmente.
Repuestos disponibles: anillo de succión
Accesorios disponibles: sistema de soporte