SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.05.00001
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 60 x 20 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/8"-HE
SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG
Atributo Valor
Bk 20 mm
Bmax(S) 21 mm
Bs 19 mm
d3 4,5 mm
G1 G1/8"-HE
H 12,6 mm
H2 6 mm
LG1 6 mm
Lk 75 mm
Lmax(S) 61 mm
Ls 59 mm
X1 65 mm
Z 2,1 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3