SPLO 100x32 NBR-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.05.00002
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 100 x 32 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Conexión de vacío: G1/4"-HE
SPLO 100x32 NBR-55 G1/4-IG
Atributo Valor
Bk 30 mm
Bmax(S) 34 mm
Bs 32 mm
d3 5,3 mm
G1 G1/4"-HE
H 14 mm
H2 6 mm
LG1 6 mm
Lk 125,8 mm
Lmax(S) 125,8 mm
Ls 100 mm
X1 112 mm
Z (Carrera) 2 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3