SPLO 300x100 NBR-55

N° de artículo: 10.01.05.00050
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 300 x 100 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
SPLO 300x100 NBR-55
Atributo Valor
B3 65 mm
Bk 67,7 mm
Bmax(S) 108 mm
Bs 98,8 mm
H 25 mm
L3 264 mm
Lk 266,7 mm
Lmax(S) 308 mm
Ls 297,8 mm
Z (Carrera) 8,8 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3