Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB) | 75 x 25 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Material de boquilla | Aluminio |
Conexión | G1/4"-MA |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 27,50 mm |
Bs | 25 mm |
dn | 3,50 mm |
G1 | G1/4"-MA |
H | 26 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmáx(S) | 77 mm |
Ls | 75 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Carrera) | 2,80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 78,30 N |
Volumen | 5,86 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 30 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 6 mm |
Dimensiones (LxB) | 75 x 25 |
Número de pliegues | 0 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 26,90 g |
Familia de productos | SGON |
Instrucciones de pedido: SGON 75x25 NBR-55 G1/4-AG
La ventosa SGON (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:
Repuestos disponibles: ventosa SGO, boquilla de conexión SA-NIP, arandela de seguridad