SGON 15x5 NBR-60 M5-IG

N° de artículo: 10.01.05.00105
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 15 x 5 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M5-HE
SGON 15x5 NBR-60 M5-IG
Atributo Valor
Bmax(S) 5,5 mm
Bs 5 mm
dn 1,2 mm
G1 M5-IG
H 22 mm
LG1 5,5 mm
Lmax(S) 15,5 mm
Ls 15 mm
SW1 8 mm
Z (Carrera) 0,7 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3