SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

N° de artículo: 10.01.05.00124

Boquilla de conexión de ventosa

Rosca G1G1/8"-MA
Longitud L118,5 mm
Longitud apropiada5 mm
Diámetro nominal dn3,5 mm
parte normal materialAluminio
SA-NIP N022 G1/8-AG DN350
Atributo Valor
dn 3,50 mm
D 7,50 mm
D2 6 mm
G1 G1/8"-MA
L 5 mm
L1 18,50 mm
L2 2 mm
L3 2,50 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Atributo Valor
Familia pezzon N 022
parte normal material Aluminio
Peso 3,80 g

Instrucciones de pedido: SA-NIP N022 G1/8-AG DN350