SGO 45x15 NBR-60 N023

N° de artículo: 10.01.05.00153
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 45 x 15 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
SGO 45x15 NBR-60 N023
Atributo Valor
Bmax(S) 16,5 mm
Bs 14,4 mm
d 11,5 mm
d1 13 mm
dn 3 mm
Dk 15,5 mm
Lmax(S) 46 mm
Ls 44,4 mm
H 21 mm
H2 8 mm
H3 10 mm
Z (Carrera) 2 mm