SPLO 100x30 NBR-55

N° de artículo: 10.01.05.00182
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 100 x 30 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
SPLO 100x30 NBR-55
Atributo Valor
Bk 30 mm
Bmax(S) 33,5 mm
Bs 28,7 mm
H 21 mm
H2 6 mm
Lk 120 mm
Lmax(S) 120 mm
Ls 98 mm
Z (Carrera) 5 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3