SPLO 300x55 NBR-55

N° de artículo: 10.01.05.00187
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB): 300 x 55 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Superficie de ventosa: 118 cm²
SPLO 300x55 NBR-55
Atributo Valor
B3 28 mm
Bk 31 mm
Bmax(S) 60 mm
Bs 51,4 mm
H 19 mm
L3 273 mm
Lk 275,3 mm
Lmax(S) 305 mm
Ls 296,4 mm
Z 6,8 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3