SGO 7x3.5 NBR-AS-60 N003

N° de artículo: 10.01.05.00224
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 7 x 3,5 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 60 °Sh
SGO 7x3.5 NBR-AS-60 N003
Atributo Valor
Bmax(S) 4,5 mm
Bs 3,5 mm
d 1,5 mm
dn 1,5 mm
Dk 6 mm
Lmax(S) 7,5 mm
Ls 7 mm
H 6 mm
H2 1,5 mm
Z (Carrera) 0,8 mm