Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxB) | 15 x 5 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR conductor |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
Bmáx(S) | 5,50 mm |
Bs | 4,60 mm |
d | 4,50 mm |
d1 | 6 mm |
dn | 1,20 mm |
Dk | 8,50 mm |
Lmáx(S) | 15,50 mm |
Ls | 14,60 mm |
H | 12 mm |
H2 | 3 mm |
H3 | 5,50 mm |
Z (Carrera) | 0,70 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 3,10 N |
Dimensiones (LxB) | 15 x 5 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR conductor |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 0,40 g |
Familia de productos | SGO |
Instrucciones de pedido: SGO 15x5 NBR-CO-55 N021