SGON 7x3.5 NBR-AS-60 M3-AG

N° de artículo: 10.01.05.00228
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Dimensiones (LxAn): 7 x 3,5 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: M3-MA
SGON 7x3.5 NBR-AS-60 M3-AG
Atributo Valor
Bmax(S) 4,5 mm
Bs 3,5 mm
dn 1 mm
G1 M3-MA
H 8 mm
LG1 3 mm
Lmax(S) 7,5 mm
Ls 7 mm
SW1 5 mm
Z (Carrera) 0,8 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3