SAOF 90x30 NBR-60 RA

N° de artículo: 10.01.05.00296
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 90 x 30 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 60 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
SAOF 90x30 NBR-60 RA
Atributo Valor
Bmax(S) 34 mm
Bs 30,6 mm
dn 4 mm
H 22 mm
L4 32 mm
Lmax(S) 94 mm
Ls 90,6 mm
Z (Carrera) 3 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando