SAOF 120x60 NBR-45 RA

N° de artículo: 10.01.05.00597
Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas
Dimensiones (LxAn): 120 x 60 mm
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 45 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: Adapt. rectangular
SAOF 120x60 NBR-45 RA
Atributo Valor
Bmax(S) 65 mm
Bs 57,6 mm
dn 6 mm
H 27 mm
L4 32 mm
Lmax(S) 128 mm
Ls 126,6 mm
Z (Carrera) 6 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Se refieren las medidas exteriores de la ventosa cuando está aspirando