FSG 42 SI-55 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.00045
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño: 42
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
Número de pliegues: 2.5
FSG 42 SI-55 G1/4-AG
Atributo Valor
d2 17,8 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 42,6 mm
G1 G1/4"-MA
H 50 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z 20 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3