FGA 16 NBR-55 N016

N° de artículo: 10.01.06.00096

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Tamaño16
Material de ventosaCaucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Número de pliegues1,5
FGA 16 NBR-55 N016
Atributo Valor
d 4,50 mm
d2 8,40 mm
D1 17 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 18,50 mm
Ds 15,60 mm
H 19,20 mm
H2 3,80 mm
H3 9,40 mm
Z (Carrera) 7 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Número de pliegues 1,50
Fuerza aspir. 2,30 N
Tamaño 16
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Peso 1,30 g
Radio de curvatura (min) (convexa) 20 mm
Familia de productos FGA

Instrucciones de pedido: FGA 16 NBR-55 N016