FGA 16 SI-55 N016

N° de artículo: 10.01.06.00099
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 16
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 1.5
FGA 16 SI-55 N016
Atributo Valor
d 4,5 mm
d2 8,4 mm
D1 17 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 18,5 mm
Ds 15,6 mm
H 19,2 mm
H2 3,8 mm
H3 9,4 mm
Z (Carrera) 7 mm