Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 25 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Número de pliegues | 3,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 5 mm |
d2 | 10 mm |
D1 | 25 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 26,50 mm |
Ds | 23 mm |
H | 43 mm |
H2 | 9 mm |
Z (Carrera) | 22 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de pliegues | 3,50 |
Tamaño | 25 |
Material de ventosa | Caucho de nitrilo NBR |
Fuerza aspir. | 4,50 N |
Fuerza arranque | 20 N |
Volumen | 7,07 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 25 mm |
Peso | 5,60 g |
Familia de productos | FGB |
Instrucciones de pedido: FGB 25 NBR-55 N049