FGA 33 SI-55 N018

N° de artículo: 10.01.06.00126
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 33
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Número de pliegues: 1.5
FGA 33 SI-55 N018
Atributo Valor
d 8 mm
d1 16 mm
d2 17 mm
D1 36 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 38 mm
Ds 30 mm
H 27 mm
H2 13 mm
H3 14 mm
Z (Hub) 9 mm