FG 30 VU1-72 N013

N° de artículo: 10.01.06.00173

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño30
Material de ventosaVulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]72 Shore A
Número de pliegues2,5
FG 30 VU1-72 N013
Atributo Valor
D1 30 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 31,50 mm
Ds 29 mm
d 8 mm
d1 15 mm
d2 15 mm
H 40 mm
H2 12 mm
H3 16 mm
Z (Carrera) 15 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Tamaño 30
Fuerza aspir. 13,50 N
Dureza del material [Shore A] 72 Shore A
Fuerza arranque 32 N
Volumen 10,10 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 15 mm
Material de ventosa Vulkollan VU1
Peso 8,60 g
Número de pliegues 2,50
Familia pezzon N 013
Familia de productos FG

Instrucciones de pedido: FG 30 VU1-72 N013