Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
Tamaño | 85 |
Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
Dureza del material [Shore A] | 72 Shore A |
Número de pliegues | 2,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
D1 | 85 mm |
Dk | 25 mm |
Dmax(S) | 90 mm |
Ds | 80,20 mm |
d | 12 mm |
d1 | 25 mm |
d2 | 51 mm |
H | 85 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 27 mm |
Z (Carrera) | 45,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 85 |
Fuerza aspir. | 120 N |
Dureza del material [Shore A] | 72 Shore A |
Fuerza arranque | 250 N |
Volumen | 201,28 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 60 mm |
Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
Peso | 115,20 g |
Número de pliegues | 2,50 |
Familia pezzon | N 015 |
Familia de productos | FG |
Instrucciones de pedido: FG 85 VU1-72 N015