Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño | 60 |
Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
Dureza del material [Shore A] | 72 Shore A |
Número de pliegues | 1,5 |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 12 mm |
d1 | 20 mm |
d2 | 41 mm |
D1 | 60 mm |
Dk | 21 mm |
Dmax(S) | 61,50 mm |
Ds | 59 mm |
H | 34 mm |
H2 | 12 mm |
H3 | 22 mm |
Z (Carrera) | 12 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Número de pliegues | 1,50 |
Fuerza aspir. | 75 N |
Fuerza arranque | 120 N |
Volumen | 35,67 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 50 mm |
Tamaño | 60 |
Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
Peso | 26,90 g |
Familia de productos | FGA |
Instrucciones de pedido: FGA 60 VU1-72 N014