SA-NIP N014 G1/4-AG DN600

N° de artículo: 10.01.06.00184
Boquilla de conexión de ventosa
Boquilla: N 014
Rosca G1: G1/4"-MA
Largura total: 29.5 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal: 6,00 mm
Material: Aluminio
Apertura de llave SW2: 6 mm
SA-NIP N014 G1/4-AG DN600
Atributo Valor
dn 6 mm
D 16,5 mm
D2 12,5 mm
G1 G1/4"-MA
L 5 mm
L1 29,5 mm
L2 11,5 mm
L3 3 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm