FSGA 30 VU1-72 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.00197
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Tamaño: 30
Número de pliegues: 1.5
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material: 72 °Sh
Material de boquilla: Aluminio
Conexión de vacío: G1/4"-MA
FSGA 30 VU1-72 G1/4-AG
Atributo Valor
d2 17 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 29 mm
G1 G1/4"-MA
H 32 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z 8,5 mm

Nota:

  • Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3