FSG 25 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.00337

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales

Tamaño25
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Condictión de los materialesFDA-compatible
Material de boquillaAluminio
ConexiónG1/8"-MA
Número de pliegues2,5
ConexiónG1/8"-MA
FSG 25 SI-55 G1/8-AG
Atributo Valor
d2 10 mm
dn 3,50 mm
Dmax(S) 26 mm
Ds 23 mm
G1 G1/8"-MA
H 40 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 18 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Tamaño 25
Número de pliegues 2,50
Conexión G1/8-AG
Radio de curvatura (min) (convexa) 30 mm
Volumen 5,22 cm³
Fuerza aspir. 4,71 N
Fuerza arranque 19 N
Diámetro interior tubo (recom.) d 4 mm
Peso 8 g
Familia de productos FSG


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Fuerza de arranque: En los modelos de caucho natural, la fuerza de arranque se reduce aprox.en un 40 % Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m
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
Instrucciones de pedido: FSG 25 SI-55 G1/8-AG

La ventosa FSG (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

  • Ventosa del tipo FG – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
  • Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa FG, boquilla de conexión SA-NIP